| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 3 A |
| IC-Revision | A |
Demonstration circuit 2475A-A is an IEEE802.3bt (Draft 2.0)compliant Power over Ethernet (PoE) powered device (PD).It features the LT®4295 PD interface and switching regulatorcontroller with the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.The LT4295 provides IEEE802.3af (PoE, Type 1),IEEE802.3at (PoE+, Type 2), and IEEE802.3bt (PoE++,Type 3 and 4) compliant interfacing and power supplycontrol. It utilizes an external, low RDS(ON) (57mΩ typical)N-channel FET for the Hot Swap function to improveefficiency. The LT4295 controls a DC/DC converter thatutilizes a highly efficient flyback topology with synchronousrectification.The LT4321 controls eight low RDS(ON) (57mΩ typical)N-channel FETs to further improve end-to-end power delivery efficiency and ease thermal design. This solutionreplaces the eight diodes typically found in a passive PoErectifier bridge.The DC2475A-A accepts up to 40W of delivered powerfrom a power sourcing equipment (PSE) via the RJ45connector (J1) or a local 48VDC power supply using theauxiliary supply input. When both supplies are connected,the auxiliary supply input has priority over the PoE input.The DC2475A-A supplies a 12V output at up to 3A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744272102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | Sektional | 2 | 1000 | 3600 | 950 | 0.18 | 80 | ||
| 750316115 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744272102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 750316115 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Muster |
|---|