Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 37-57 V |
Ausgang 1 | 24 V / 2.7 A |
IC-Revision | 1 |
Demonstration Circuit 2476A is an IEEE 802.3bt (Draft 2.2) compliant power over ethernet (PoE) powered device (PD). It features the LT®4295 PD interface and switching regulator controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.The LT4295 provides IEEE 802.3af (PoE, Type 1), IEEE802.3at (PoE+, Type 2), and IEEE 802.3bt (PoE++, Type 3and 4) compliant interfacing and power supply control. Itutilizes an external, low RDS(on) (30mΩ typical) N-channelFET for the hot swap function to improve efficiency. TheLT4295 controls a DC/DC converter that utilizes a highlyefficient flyback topology with synchronous rectification.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744316100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 14.8 | 5.5 | 11.5 | 4.75 | 158 | Superflux | ||
![]() | 744316470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.7 | 6 | 2.5 | 4.7 | 24.5 | 57 | Superflux | ||
750316231 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|