Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-60 V |
Schaltfrequenz | 320-380 kHz |
Ausgang 1 | 5 V |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | IR 1 (mA) | ISAT (A) | RDC1 max. (Ω) | LS (µH) | VT (V (AC)) | Bauform | IC-Referenz | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750315827 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology | 36 - 72 V (DC) | 5 | 580 | 150 | 4:1 | – | 0.8 | – | 3.6 | 1500 | EP7 | LT8303 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279252 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | 4000 | – | 0.035 | – | – | 1812 | – | 880 | 940 | 108 MHz | 4000 | 0.035 | High Current |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | IR 1 (mA) | ISAT (A) | RDC1 max. (Ω) | LS (µH) | VT (V (AC)) | Bauform | IC-Referenz | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|