IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8310

100VIN Forward Converter Controller

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung36-72 V
Schaltfrequenz100-500 kHz
Ausgang 112 V / 12.5 A
Ausgang 212 V / 6.5 A

Beschreibung

The LT®8310 is a simple-to-use resonant reset forward converter controller that drives the gate of a low side N-channel MOSFET from an internally regulated 10V supply. The LT8310 features duty mode control that generates a stable, regulated, isolated output using a single power transformer. With the addition of output voltage feedback, via opto-coupler (isolated) or directly wired (nonisolated), current mode regulation is activated, improving output accuracy and load response. The flexibility to choose transformer turns ratio makes high step-down or step-up ratios possible without operating at duty cycle extremes.

The user can program the switching frequency from 100kHz to 500kHz to optimize efficiency, performance or external component size. A synchronous output is available for controlling secondary side synchronous rectification to improve efficiency. User programmable protection features include monitors on input voltage (UVLO and OVLO) and switch current (overcurrent limit). The LT8310 soft-start feature helps protect the transformer from flux saturation.

Eigenschaften

  • Input Voltage Range: 6V to 100V
  • Duty Mode Control Regulates an Isolated Output without an Opto
  • High Efficiency Synchronous Control
  • Short-Circuit (Hiccup Mode) Overcurrent Protection
  • Programmable OVLO and UVLO with Hysteresis
  • Programmable Frequency (100kHz to 500kHz)
  • Synchronizable to an External Clock
  • Positive or Negative Polarity Output Voltage Feedback with a Single FBX Pin
  • Programmable Soft-Start
  • Low Shutdown Current < 1μA
  • Available in FE20 TSSOP with HV Pin Spacing

Remarks:

Typische Anwendungen

  • Military Systems
  • Isolated and Nonisolated DC/DC Converters
  • 48V Telecommunication Isolated Power Supplies
  • Automotive
  • Industrial
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 22 µH, 10.9 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom10.9 A
Sättigungsstrom 19 A
Sättigungsstrom @ 30%11 A
Gleichstromwiderstand14.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz10.5 MHz
MaterialMnZn 
Verpackungseinheit150 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 47 µH, 8.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität47 µH
Performance Nennstrom8.4 A
Sättigungsstrom 110.25 A
Sättigungsstrom @ 30%12 A
Gleichstromwiderstand19.2 mΩ
Eigenresonanzfrequenz6.1 MHz
MaterialMnZn 
Verpackungseinheit120 
Verfügbarkeit prüfen
750313917
SPECPower over Ethernet Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power over Ethernet Transformer
Verfügbarkeit prüfen