Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Schaltfrequenz | 1850-2150 kHz |
Ausgang 1 | 48 V / 0.14 A |
IC-Revision | 1 |
The LT8330 monolithic DC/DC converter enables boost,SEPIC or inverting topologies in a low profile 6-leadThinSOT™ or an 8-lead (3mm × 2mm) DFN package. Itmeets the demand for small, efficient power supply solutionswith a 3V-to-40V input range, internal 1A, 60V switch and6µA quiescent current. It easily satisfies the requirementsof numerous industrial and automotive applications.
Remarks
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438335068 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 1.75 | 3.1 | 250 | 25 | 80 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438335068 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
---|