| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 4-36 V |
| Schaltfrequenz | 1850-2150 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.28 A |
| IC-Revision | 1 |
The LT8330 monolithic DC/DC converter enables boost,SEPIC or inverting topologies in a low profile 6-leadThinSOT™ or an 8-lead (3mm × 2mm) DFN package. Itmeets the demand for small, efficient power supply solutionswith a 3V-to-40V input range, internal 1A, 60V switch and6µA quiescent current. It easily satisfies the requirementsof numerous industrial and automotive applications.
Remarks
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74489440047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TDC SMT-Doppeldrossel | 4.7 | 4.7 | 1:1 | 1.85 | 1.85 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 54.5 | 54.5 | 64 | 64 | 30 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74489440047 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
|---|