Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.8-9 V |
Schaltfrequenz | 273-2150 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 1.1 A |
IC-Revision | A |
The LT®8362 is a current mode DC/DC converter with a60V, 2A switch operating from a 2.8V to 60V input. Witha unique single feedback pin architecture it is capable ofboost, SEPIC or inverting configurations. Burst Modeoperation consumes as low as 9μA quiescent current tomaintain high efficiency at very low output currents, whilekeeping typical output ripple below 15mV.An external compensation pin allows optimization of loopbandwidth over a wide range of input and output voltagesand programmable switching frequencies between 300kHzand 2MHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization toan external clock. It can also be used to select betweenburst or pulse-skip modes of operation with or withoutSpread Spectrum Frequency Modulation for low EMI.For increased efficiency, a BIAS pin can accept a secondinput to supply the INTVCC regulator. Additional featuresinclude frequency foldback and programmable soft-startto control inductor current during startup.The LT8362 is available in a thermally enhanced 10-lead3mm × 3mm DFN package or a thermally enhanced 16-leadMSOP package with four pins removed.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 9.9 | 10.5 | 19.1 | 12 | 30 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|