IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8362

Low IQ Boost/SEPIC/ Inverting Converter with 2A, 60V Switch

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4-8 V
Schaltfrequenz273-2150 kHz
Ausgang 124 V / 0.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LT®8362 is a current mode DC/DC converter with a60V, 2A switch operating from a 2.8V to 60V input. Witha unique single feedback pin architecture it is capable ofboost, SEPIC or inverting configurations. Burst Modeoperation consumes as low as 9μA quiescent current tomaintain high efficiency at very low output currents, whilekeeping typical output ripple below 15mV.An external compensation pin allows optimization of loopbandwidth over a wide range of input and output voltagesand programmable switching frequencies between 300kHzand 2MHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization toan external clock. It can also be used to select betweenburst or pulse-skip modes of operation with or withoutSpread Spectrum Frequency Modulation for low EMI.For increased efficiency, a BIAS pin can accept a secondinput to supply the INTVCC regulator. Additional featuresinclude frequency foldback and programmable soft-startto control inductor current during startup.The LT8362 is available in a thermally enhanced 10-lead3mm × 3mm DFN package or a thermally enhanced 16-leadMSOP package with four pins removed.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 2.8V to 60V
  • Ultralow Quiescent Current and Low Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 9μA
  • 2A, 60V Power Switch
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • Programmable Frequency (300kHz to 2MHz)
  • Synchronizable to an External Clock
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • BIAS Pin for Higher Efficiency
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Thermally Enhanced 10-lead 3mm × 3mm DFN and16-lead MSOP packages

Typische Anwendungen

  • Industrial and Automotive
  • Telecom
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Portable Electronics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4.7 6.2 7.5 14.6 30.8 24 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster