IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (107)

Analog Devices LT8391D | Demoboard EVAL-LT8391D-AZ

Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver 6V to 45V Input, Up to 50V LED

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung6-45 V
Schaltfrequenz150-650 kHz
Ausgang 150 V / 1.5 A

Beschreibung

Evaluation circuit EVAL-LT8391D-AZ is a 4-switch synchronous buck-boost LED driver featuring the LT8391D. It drives a single string of LEDs at up to 1.5A and up to 50V when VIN is between 6V and 45V. EVAL-LT8391D-AZ runs at 400kHz switching frequency and efficiency can exceed 97%. It comes with low EMI features including optimized layout, spread spectrum frequency modulation (SSFM) and input EMI filter. SSFM can be turned on or off with a simple jumper.The LT8391D 4-swich buck-boost controller is the new member of the LT8391 family (see Table 1 in the user guide). It has an input voltage range of 4V to 60V and output voltage range of 0V to 60V. It has input under voltage lockout (UVLO) which can also be used to enable or disable the controller. On the output side, it is protected against both open and short LED conditions.

Eigenschaften

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Synchronous Switching: Up to 98% Efficiency
  • Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
  • Wide VIN Range: 4V to 60V
  • Wide VOUT Range: 0V to 60V
  • ±4% LED Current Accuracy
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost Mode
  • Adjustable Frequency: 150kHz to 650kHz
  • Flicker-Free Spread Spectrum for Low EMI
  • Open and Short LED Protection with Fault Reporting
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • High Frequency LED Lighting
  • Automotive Head Lamps/Running Lamps

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 4, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge4 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen