IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8418

100V Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung100 V
Schaltfrequenz100-10000 kHz
Ausgang 1100 V

Beschreibung

The LT8418 is a 100V half-bridge GaN driver that integrates top and bottom driver stages, driver logic control, and protections. It can be configured into synchronous half-bridge, full-bridge topologies, or buck, boost, and buck-boost topologies. The LT8418 provides strong current sourcing/sinking capability with 0.6Ω pull-up and 0.2Ω pull-down resistance. It also integrates smart integrated bootstrap switch to generate a balanced bootstrap voltage from VCC with a minimum dropout voltage.The LT8418 provides split gate drivers to adjust the turn-on and turn-off slew rates of GaN FETs to suppress ringing and optimize EMI performance. All driver inputs and outputs have default low-state to prevent GaN FETs from false turn-on. The inputs of the LT8418, INT, and INB are independent and TTL logic compatible. Meanwhile, the LT8418 performs with a fast propagation delay of 10ns and maintains an excellent delay matching of 1.5ns between the top and bottom channels, making it suitable for high-frequency DC-DC converters, motor drivers, and class-D audio amplifiers. In addition, the LT8418 employs the WLCSP package to minimize parasitic inductance, enabling its wide use in high-performance and high-power density applications.

Eigenschaften

  • Half-Bridge Gate Driver for GaN FETs
  • 0.6Ω Pull-Up Resistance at Top Gate Driver
  • 0.2Ω Pull-Down Resistance at Bottom Gate Driver
  • 4A Peak Source, 8A Peak Sink Current Capability
  • Smart Integrated Bootstrap Switch
  • Split-Gate-Driver to Adjust Turn-On/Turn-Off Strength
  • Default Low-State for All Driver Inputs and Outputs
  • Maximum 15V Voltage Rating at INT and INB Inputs
  • Independent INT, INB Inputs with TTL Logic Compatible
  • Fast Propagation Delay: 10ns (Typical)
  • Propagation Delay Matching: 1.5ns (Typical)
  • Balanced Driver Supply Voltage: VBST ≈ VCC = 3.85V – 5.5V
  • Undervoltage and Overvoltage Lockout Protections Small 12-Ball WLCSP Package

Typische Anwendungen

  • Data Center Power Supplies
  • Automotive
  • Industrial
  • Consumer

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443630310SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 3.1 33.15 41 45 2.3 29 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443630310SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster