IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8471

Dual Multitopology DC/DC Converters with 2A Switches and Synchronization

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung12-18 V
Schaltfrequenz100-2000 kHz
Ausgang 124 V / 0.5 A
Ausgang 224 V / 0.75 A
IC-RevisionD

Beschreibung

The LT®8471 is a dual PWM DC/DC converter containing two internal 2A, 50V switches and an additional 500mA switch to facilitate step-down and inverting conversion.Each 2A channel can be independently configured as a buck, boost, SEPIC, flyback or inverting converter. Capable of generating positive and negative outputs from a single input rail, the LT8471 is ideal for many local powersupply designs.The LT8471 has an adjustable oscillator, set by a resistor placed from the RT pin to ground. Additionally, the LT8471 can be synchronized to an external clock. The free running or synchronized switching frequency range of the part can be set between 100kHz and 2MHz.Additional features such as frequency foldback, soft-start, and power good are integrated. The LT8471 is available in a 20-lead TSSOP package.

Eigenschaften

  • Dual 2A and One 500mA, 50V Internal PowerSwitch Channels
  • 2A Primary Channels Can Be Buck, Boost, SEPIC,ZETA, Flyback or Inverting DC/DC Converter
  • 500mA Skyhook Channel Efficiently GeneratesBoosted Input Voltage
  • Wide Input Voltage Range of 2.6V to 50V
  • UVLO and OVLO Programmable on OV/UV Pin
  • Soft-Start Programmable for Each Channel
  • Fixed Frequency PWM (Set by RT Pin orSynchronized to External Clock)
  • Anti-Phase Switching Reduces Input Ripple
  • 20-Lead TSSOP Package

Typische Anwendungen

  • Dual Rail Power for Signal Chain
  • Buck/Buck, Buck/Boost, Boost/Boost, Boost/Invert,

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346082SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 8.2 4.1 5.1 10.1 68 17 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346082SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster