IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8471EFE | Demoboard DC1854A

DC1854A - LT8471EFE Demo Board | Dual Buck/Inverting, 6V ≤ VIN ≤ 32V, Vout1 = 5V @ 1.4A, Vout2 = -5V @ 0.8A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-32 V
Ausgang 15 V / 1.4 A
IC-Revision2

Beschreibung

DC1854A is a dual output buck and inverting converter.It provides 5V and –5V power from 6V to 32V input. The 5V output can source up to 1.4A load current and the –5V output can source up to 800mA load current. See the load current versus input voltage figures inside this demo manual for more information. The internal skyhook supply is used to provide voltage to the internal npn switch and can be used for various topologies. Although they are assembled as a single inductor buck and a single inductor inverting converter on DC1854A, the two DC/DC converters can be altered for different topologies.The LT®8471 is a dual PWM DC/DC converter containing two internal 2A, 50V switches and an additional 500mA switch to facilitate step-down and inverting conversion. Each 2A channel can be independently configured as abuck, boost, SEPIC, flyback or inverting converter. Capable of generating positive and negative outputs from a single input rail, the LT8471 is ideal for many local power supply designs.The LT8471 has an adjustable oscillator, set by a resistor placed from the RT pin to ground. Additionally, the LT8471 can be synchronized to an external clock. The free running or synchronized switching frequency range of the part can be set between 100kHz and 2MHz. DC1854A is set at 450kHz. Additional features such as frequency foldback, soft-start, and power good are integrated.The LT8471 data sheet gives a complete description of the part, operation and applications information. The data sheet must be read in conjunction with this Demo Manual for DC1854A. The LT8471EFE is assembled in a 20-lead plastic TSSOP (FE) package with a thermally enhanced ground pad. Proper board layout is essential for maximum thermal performance. See the data sheet section Layout Considerations.

Eigenschaften

Remarks:L1=6.8uH,L2=10uH,L3=15uHRefer pageno.4

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster
74437324068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 6.8 29 SMT 2.35 2.4 4.75 172
744025150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 15 0.72 0.9 32 SMT 400
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744025150SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster