IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8612

42V, 6A Synchronous Step-Down Regulator with 3μA Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10-40 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 11.7 V / 3 A

Beschreibung

The LT®8612 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 3μA of quiescent current. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components.Low ripple Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mVP-P. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability.The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8612 reducing the input supply current to 1μA. A capacitor on the TR/SS pin programs the output voltage ramp rate during start-up. The PG flag signals when VOUT is within ±9% of the programmed output voltage as well as fault conditions. The LT8612 is available in a small 3mm × 6mm 28-lead QFN package with exposed pad for low thermal resistance.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation:3μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUTOutput Ripple < 10mVP-P
  • High Efficiency Synchronous Operation:95% Efficiency at 3A, 5VOUT from 12VIN94% Efficiency at 3A, 3.3VOUT from 12VIN
  • Fast Minimum Switch-On-Time: 40ns
  • Low Dropout Under All Conditions: 250mV at 3A
  • Allows Use Of Small Inductors
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in OverloadConditions
  • Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
  • Current Mode Operation
  • Accurate 1V Enable Pin Threshold
  • Internal Compensation
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small Thermally Enhanced 3mm × 6mm 28-LeadQFN Package

Typische Anwendungen

  • GSM Power Supplies
  • General Purpose Step-Down
  • Automotive and Industrial Supplies

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 5.5 µH, 12 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität5.5 µH
Performance Nennstrom12 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%12 A
Gleichstromwiderstand10.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Verfügbarkeit prüfen