IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8645S

65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5μA Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-65 V
Schaltfrequenz200-2000 kHz
Ausgang 15 V / 8 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LT®8645S synchronous step-down regulator featuressecond generation Silent Switcher architecture designedto minimize EMI/EMC emissions while delivering high efficiencyat high switching frequencies. This includes theintegration of bypass capacitors to optimize all the fastcurrent loops inside and make it easy to achieve advertisedEMI performance by eliminating layout sensitivity. Thisperformance makes the LT8645S ideal for noise sensitiveapplications and environments.The fast, clean, low-overshoot switching edges enable highefficiency operation even at high switching frequencies,leading to a small overall solution size. Peak current modecontrol with a 40ns minimum on-time allows high stepdown ratios even at high switching frequencies.Burst Mode operation enables ultralow standby currentconsumption, pulse-skipping mode allows full switchingfrequency at lower output loads, or spread spectrum operationcan further reduce EMI/EMC emissions. Soft-startand tracking functionality is accessed via the TR/SS pin,and an accurate input voltage UVLO threshold can be setusing the EN/UV pin. A CLKOUT pin enables synchronizingother regulators to the LT8645S.

Eigenschaften

FeaturesSilent Switcher® 2 ArchitectureUltralow EMI/EMC Emissions on Any PCBEliminates PCB Layout SensitivityInternal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMIOptional Spread Spectrum ModulationHigh Efficiency at High FrequencyUp to 95% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 5VOUTUp to 94% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUTWide Input Voltage Range: 3.4V to 65VUltralow Quiescent Current Burst Mode® Operation2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUTOutput Ripple < 10mVP-PFast Minimum Switch On-Time: 40nsLow Dropout Under All Conditions: 60mV at 1ASafely Tolerates Inductor Saturation in OverloadAdjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHzPeak Current Mode OperationOutput Soft-Start and TrackingSmall 32-Lead 6mm × 4mm LQFN Package

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437358033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 10 12.4 27 14.9 20 SMT
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4.7 6.2 7.5 14.6 30.8 24 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437358033SPEC
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster