IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LT8705A

80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck- Boost DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4-80 V
Schaltfrequenz100-400 kHz
Ausgang 112 V / 5 A
IC-RevisionF

Beschreibung

The LT®8705 is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The part has integrated input current, input voltage, output current and output voltage feedback loops. With a wide 2.8V to 80V input and 1.3V to 80V output range, the LT8705 is compatible with most solar, automotive, telecom and battery-powered systems.

The LT8705 includes servo pins to indicate which feedback loops are active. The MODE pin selects among Burst Mode® operation, discontinuous or continuous conduction mode at light loads. Additional features include a 3.3V/12mA LDO, a synchronizable fixed operating frequency, onboard gate drivers, adjustable UVLO, along with input and output current monitoring with programmable maximum levels.

Eigenschaften

  • Single Inductor Allows VIN Above, Below, or Equal to Regulated VOUT
  • VIN Range 2.8V (Need EXTVCC > 6.4V) to 80V
  • VOUT Range: 1.3V to 80V
  • Quad N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • Synchronous Rectification: Up to 98% Efficiency
  • Input and Output Current Monitor Pins
  • Synchronizable Fixed Frequency: 100kHz to 400kHz
  • Integrated Input Current, Input Voltage, OutputCurrent and Output Voltage Feedback Loops
  • Clock Output Usable To Monitor Die Temperature
  • Available in 38-Lead (5mm × 7mm) QFN and TSSOP Packages with the TSSOP Modified for Improved High Voltage Operation

Typische Anwendungen

  • High Voltage Buck-Boost Converters
  • Input or Output Current Limited Converters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443631500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 15 15.4 19 21 9.57 12.8 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443631500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster