Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-5.5 V |
Ausgang 1 | 7 V |
IC-Revision | 2.0 |
Demonstration circuit 2364A showcases the LTC®2873RS232/RS485 multiprotocol transceiver with integratedtermination. The DC2364A operates as a stand-alone evaluationplatform or can be used as a shield with a Linduino®or Arduino microcontroller board for quick and versatileevaluation of the LTC2873
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110003 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | Horizontal | 10 | Karton | – | |
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Blau | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691214110003 | SPEC | – |
![]() | 150080YS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 60900213621 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|