IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC2933 | Demoboard DC2293A-A

Programming Board for Programmable Hex Voltage Supervisor with EEPROM

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The DC2293A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2933. This is its sole purpose. The LTC®2933 comes in either a 16-pin SSOP or a 16-pin DFN package. The DC2293A-A supports the SSOP and the DC2293A-B supports the DFN package.

Eigenschaften

Supervise 6 Power SuppliesI2C Adjustable UV and OV Trip PointsGuaranteed Threshold Accuracy: ±1% (Maximum)I2C/SMBus InterfaceInternal EEPROM256 Programmable Thresholds per ChannelUp to Three Range Settings per ChannelTwo General Purpose Inputs and 3 GPIOsSupply Voltage Range: 3.4V to 13.9VSupply Voltage Power Sharing from V1 to V416-Pin 5mm x 4mm DFN and SSOP Packages

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster