Topologie | Battery Management System |
IC-Revision | A |
The LTC2949 is a high precision current, voltage, temperature, charge and energy meter for electrical and hybrid vehicles and other isolated current sense applications. It infers charge and energy flowing in and out of the battery pack by monitoring simultaneously the voltage drop over up to two sense resistors and the battery pack voltage.Low offset ΔΣ ADCs ensure accurate measurement of voltage and current with insignificant power loss. Continuous integration of current and power ensures lossless tracking of charge and energy delivered or received by the battery pack.The built-in serial interface can be configured to support isolated isoSPI communication to the host or as SPI interface.The LTC2949 features 12 internally buffered high impedance inputs (V1 to V12) for measuring voltages from external sensors or resistor dividers allowing to measure temperatures, HV-Link voltages, chassis isolation and supervise contactor states. LTC2949 has up to five programmable digital outputs which can be set to ground, supply or toggling at 400kHz.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (DC)) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744232102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | bifilar | 1.263 | 1000 | 230 | 1 | 50 | 125 | ||
750340848 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Analog Modem Transformer | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744232102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
750340848 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (DC)) | Muster |
---|