IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3110

2A Bidirectional Buck-Boost DC/DC Regulator and Charger/Balancer

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz900-1500 kHz
Ausgang 11.2 V / 1.5 A
Ausgang 22.5 V / 1.5 A
Ausgang 31.8 V / 1.5 A
Ausgang 43.6 V / 1.5 A
Ausgang 53.21 V / 1.5 A

Beschreibung

The LTC®3110 is a 2A bidirectional buck-boost DC/DC regulator with capacitor charger and balancer. Its wide 0.1V to 5.5V capacitor/battery voltage and 1.8V to 5.25V system backup voltage ranges make it well suited to a wide variety of backup applications using supercapacitors or batteries. A proprietary low noise switching algorithm optimizes efficiency with capacitor/battery voltages that are above, below or equal to the system output voltage.

The LTC3110 can autonomously transition from charge to backup mode or switch modes based on an external command. Pin-selectable Burst Mode operation reduces standby current and improves light-load efficiency, which combined with a 1μA shutdown current make the LTC3110 ideally suited for backup applications. Additional features include voltage supervisors for direction control and end of charge, and a general purpose comparator with open-collector output for interfacing with a μC. The LTC3110 is available in thermally enhanced, low profile 24-lead TSSOP and 4mm × 4mm QFN packages.

Eigenschaften

  • VCAP Operating Range: 0.1V to 5.5V
  • VSYS Operating Range: 1.71V to 5.25V
  • Automatic Switchover from Charge to Backup Mode
  • Programmable ±2% Accurate Charge Input Current Limit from 125mA to 2A
  • ±1% Backup Voltage Accuracy
  • Automatic Backup Capacitor Balancing
  • Fixed 1.2MHz Switching Frequency
  • Burst Mode® Operation: 40μA Quiescent Current
  • Built-In Programmable Multipurpose Comparator with Open-Collector Output
  • Open-Collector Outputs to Indicate Direction of Operation and End of Charge
  • Thermally Enhanced TSSOP-24 and 4mm × 4mm QFN-24 Packages

Typische Anwendungen

  • Servers, RAID Systems
  • Battery Backup Converter and Charger
  • Supercapacitor Backup Converter and Charger
  • RF Systems with Battery/Capacitor Backup

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 9.9 10.5 19.1 12 30 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster