IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3110

2A Bidirectional Buck-Boost DC/DC Regulator and Charger/Balancer

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Schaltfrequenz900-1500 kHz

Beschreibung

The LTC®3110 is a 2A bidirectional buck-boost DC/DC regulator with capacitor charger and balancer. Its wide 0.1V to 5.5V capacitor/battery voltage and 1.8V to 5.25V system backup voltage ranges make it well suited to a wide variety of backup applications using supercapacitors or batteries. A proprietary low noise switching algorithm optimizes efficiency with capacitor/battery voltages that are above, below or equal to the system output voltage.

The LTC3110 can autonomously transition from charge to backup mode or switch modes based on an external command. Pin-selectable Burst Mode operation reduces standby current and improves light-load efficiency, which combined with a 1μA shutdown current make the LTC3110 ideally suited for backup applications. Additional features include voltage supervisors for direction control and end of charge, and a general purpose comparator with open-collector output for interfacing with a μC. The LTC3110 is available in thermally enhanced, low profile 24-lead TSSOP and 4mm × 4mm QFN packages.

Eigenschaften

  • VCAP Operating Range: 0.1V to 5.5V
  • VSYS Operating Range: 1.71V to 5.25V
  • Automatic Switchover from Charge to Backup Mode
  • Programmable ±2% Accurate Charge Input Current Limit from 125mA to 2A
  • ±1% Backup Voltage Accuracy
  • Automatic Backup Capacitor Balancing
  • Fixed 1.2MHz Switching Frequency
  • Burst Mode® Operation: 40μA Quiescent Current
  • Built-In Programmable Multipurpose Comparator with Open-Collector Output
  • Open-Collector Outputs to Indicate Direction of Operation and End of Charge
  • Thermally Enhanced TSSOP-24 and 4mm × 4mm QFN-24 Packages

Typische Anwendungen

  • Battery Backup Converter and Charger
  • Servers, RAID Systems
  • Supercapacitor Backup Converter and Charger
  • RF Systems with Battery/Capacitor Backup
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
RDC max.(mΩ)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.5 µH, 9.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom9.6 A
Sättigungsstrom 14.75 A
Sättigungsstrom @ 30%12 A
Gleichstromwiderstand12.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
Gleichstromwiderstand13.97 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.8 µH, 8.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.8 µH
Performance Nennstrom8.8 A
Sättigungsstrom 110.2 A
Sättigungsstrom @ 30%21.4 A
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Verpackungseinheit1000 
Gleichstromwiderstand17 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2 µH, 13.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2 µH
Performance Nennstrom13.8 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%9 A
Gleichstromwiderstand5.85 mΩ
Eigenresonanzfrequenz68 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Gleichstromwiderstand6.435 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 5.6 µH, 2.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität5.6 µH
Performance Nennstrom2.15 A
Sättigungsstrom 11.95 A
Sättigungsstrom @ 30%3.65 A
Eigenresonanzfrequenz28 MHz
Verpackungseinheit4000 
Gleichstromwiderstand208 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 5.6 µH, 2.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität5.6 µH
Performance Nennstrom2.85 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Sättigungsstrom @ 30%7 A
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
Verpackungseinheit3000 
Gleichstromwiderstand122 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen