IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3126

42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with No-Loss Input PowerPath

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-40 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 15 V / 2.5 A
Ausgang 23.3 V / 2.5 A

Beschreibung

The LTC®3126 is a high efficiency synchronous buckconverter with an internal no-loss PowerPath™ supportingseamless operation from two separate input power sources.Pin-selectable ideal diode-OR and priority input modeswith user programmable undervoltage lockout thresholdsprovide full control over the transition between the inputpower sources. The fast, automatic switchover providedby the internal PowerPath eliminates the need for hold-upcapacitors and minimizes disturbances on the output rail.An active input channel indicator and independent inputand output power good signals provide complete feedbackof the power system status.

Eigenschaften

Seamless, Automatic Transition Between Two InputPower SourcesWide Input Voltage Range: 2.4V to 42VWide Output Voltage Range: 0.818V to VINUp to 2.5A Continuous Output CurrentPin-Selectable Priority and Ideal Diode-OR ModesBurst Mode® Operation, IQ = 2μA95% Efficiency at 1A, VIN = 12V, VOUT = 5V1μA Current in ShutdownProgrammable Input UVLO ThresholdsInput Valid, Priority Channel and PGOOD Indicators200kHz to 2.2MHz Fixed Frequency PWMSynchronizable to an External ClockCurrent Mode Control with 60ns Minimum On-TimeMinimal External ComponentsThermally Enhanced 28-Lead 4mm × 5mm QFN and28-Lead TSSOP Packages

Typische Anwendungen

  • Portable Industrial/Communications Test Equipment
  • Uninterruptible Power Supplies
  • Battery and Supercapacitor Backup Power
  • Automotive Power with Battery Backup

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
VOP(V)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.2 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Betriebsspannung120 V
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
Bauform7332 
VersionRobust 
–Verfügbarkeit prüfen