IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3128

3A Monolithic Buck-Boost Supercapacitor Charger and Balancer with Accurate Input Current Limit

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1.73-5.5 V
Schaltfrequenz1000-1400 kHz

Beschreibung

The LTC®3128 is a highly efficient, buck-boost DC/DC supercapacitor charger. It operates efficiently from input voltages above, below or equal to the output voltage. The LTC3128 incorporates accurate programmable average input current limit, active charge balancing and programmablemaximum capacitor voltage. This combination offeatures makes the LTC3128 ideal for safely charging and protecting large capacitors in backup power systems. The input current limit and maximum capacitor voltage are each programmed using a single resistor. Average input current is accurately controlled over a 0.5A to 3A programmable range while the individual maximum capacitor voltage can be set from 1.8V to 3.0V.Other features of the LTC3128 include <2μA quiescent current from VOUT in Burst Mode®operation, accurate power-good and power failure indicators, and thermal overload protection. The LTC3128 is offered in low profile,thermally enhanced 20-Lead 4mm × 5mm × 0.75mm QFN and 24-Lead TSSOP packages.

Eigenschaften

  • ±2% Accurate Average Input Current LimitProgrammable Up to 3A
  • Programmable Maximum Capacitor Voltage Limit
  • Active Charge Balancing for Fast Charging ofUnmatched Capacitors
  • Charges Single or Stacked Capacitors
  • VIN Range: 1.73V to 5.5V
  • VOUT Range: 1.8V to 5.5V
  • <2μA Quiescent Current from VOUT When Charged
  • Output Disconnect in Shutdown: <1μA IQ Shutdown
  • Power-Good Comparator
  • Power Failure Indicator
  • Thermally Enhanced 20-Lead (4mm × 5mm × 0.75mm)QFN and 24-Lead TSSOP Packages

Typische Anwendungen

  • Supercapacitor Based Backup Power
  • Servers, RAID, RF Systems
  • Memory Backup
  • Industrial, Communications, Computing
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 10.2 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom10.2 A
Sättigungsstrom 15.6 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Gleichstromwiderstand11.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz52 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 4.2 µH, 15.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.2 µH
Performance Nennstrom15.4 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand7.1 mΩ
Eigenresonanzfrequenz33 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Verfügbarkeit prüfen