IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3256 | Demoboard DC2375A

Dual Output 350mA Step-Down Charge Pump with Watchdog Timer

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-38 V
Ausgang 15 V / 0.1 A
Ausgang 23.3 V / 0.25 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration Circuit 2375A is a dual output 350mAstep down charge pump with a watchdog timer featuringthe LTC®3256EMSE. The LTC3256 operates with a wideinput voltage range from 5.5V to 38V and is engineeredfor diagnostic coverage in ISO262262 systems. TheLTC3256 can provide up to 350mA of output current froma 12V battery with 2W less power dissipation than 2 idealLDOs. The DC2375A was populated with automotive gradecomponents for evaluation.The LTC3256 data sheet gives a complete description ofthe device, operation and application information. The datasheet must be read in conjunction with this demo manual.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen