| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.3 V |
| Schaltfrequenz | 3000 kHz |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 2 A |
| Ausgang 2 | 0.8 V / 2 A |
The LTC®3315A features dual 2A monolithic synchronousstep-down converters operating from a 2.25V to5.5V input supply in one package for space-constrainedapplications with demanding performance requirements.Using constant frequency, peak current mode control atswitching frequencies up to 3MHz with a minimum ontimeas low as 25ns, both bucks achieve high efficiencyand fast transient response in a very small applicationfootprint.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438336010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1 | 6.15 | 6.5 | 26 | 67 | 80 | SMT | ||
![]() | 74438336012 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1.2 | 5.65 | 6 | 30 | 57 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74438336010 | SPEC | |
![]() | 74438336012 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|