IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3558 | Demoboard DC1276B

LTC3558EUD: Linear USB Battery Charger with Buck and Buck-Boost Regulators

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.35-5.5 V
Ausgang 11.23 V / 0.5 A
IC-RevisionR1

Beschreibung

Demonstration Circuit DC1276B is a Linear USB BatteryCharger with Buck and Buck-Boost Convertersfeaturing the LTC®3558EUD. The LTC3558EUD is alinear battery charger IC for Li-Ion/polymer battery applications,with a general purpose synchronous stepdownswitching regulator and a general purpose buckboostregulator. For USB powered applications, thebattery charge current can be limited to 500mA, bysetting RPROG to 1.74 kΩ. For non-USB powered applications,the charge current can be set as high as950mA, by simply changing RPROG. The buck and thebuck-boost switching regulators can deliver up to400mA load current, each. The LTC3558EUD is availablein 20-pin (3mm × 3mm) QFN surface mountpackage.Design files for this circuit board are available, call theLTC factory.
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
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]450 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Verfügbarkeit prüfen