Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-17 V |
Schaltfrequenz | 920-1080 kHz |
Ausgang 1 | 2.7 V / 2 A |
IC-Revision | C |
The LTC®3624/LTC3624-2 is a high efficiency 17V, 2A synchronous monolithic step-down regulator. The switching frequency is fixed to 1MHz (LTC3624) or 2.25MHz (LTC3642-2) with a ±40% synchronization range. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiency over a wide VOUT range.
The step-down regulator operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to VIN while delivering up to 2A of output current. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest voltage ripple. The MODE pin can also be used to sync the switching frequency to an external clock.
Remarks:Table 1. Inductor Selection TableRefer page no.13
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7440430012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 150 | SMT | ||
![]() | 7440430018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1.8 | 2.7 | 2.45 | 120 | SMT | ||
![]() | 7440430022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 2.5 | 2.35 | 100 | SMT | ||
![]() | 7440430027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2.7 | 2.35 | 1.95 | 80 | SMT | ||
![]() | 744043003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 2.15 | 1.8 | 80 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7440430012 | SPEC | |
![]() | 7440430018 | SPEC | |
![]() | 7440430022 | SPEC | |
![]() | 7440430027 | SPEC | |
![]() | 744043003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|