Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.6-15 V |
Schaltfrequenz | 500-4000 kHz |
Ausgang 1 | 3 A |
IC-Revision | D |
The LTC®3633 is a high efficiency, dual-channel monolithic synchronous buck regulator using a controlled on-time, current mode architecture, with phase lockable switching frequency. The two channels can run 180° out of phase, which relaxes the requirements for input and output capacitance.The operating supply voltage range is from 3.6V to 15V, making it suitable for dual cell lithium-ion batteries as well as point of load power supply applications from a 12V or 5V supply.The operating frequency is programmable and synchronizable from 500kHz to 4MHz with an external resistor. The high frequency capability allows the use of small surface mount inductors and capacitors. The unique constantfrequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that operate at high frequency while demanding fast transient response. An internal phase lock loop servos the on-time of the internal one-shot timer to match the frequency of the internal clock or an appliedexternal clock.The LTC3633 can select between forced continuous mode and high efficiency Burst Mode operation.
Remarks:Table 1. Inductor Selection TableRefer page no.13
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744310024 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.24 | 28.8 | 18 | 40 | 1.8 | 220 | Superflux | ||
![]() | 744310055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.52 | 19.2 | 8.5 | 20 | 3.7 | 140 | Superflux | ||
![]() | 744311068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.68 | 20.9 | 9.5 | 20 | 3.1 | 105 | Superflux | ||
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 16.8 | 8 | 19 | 4.6 | 85 | Superflux | ||
![]() | 744311150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 13.8 | 4.5 | 14 | 6.6 | 72 | Superflux |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744310024 | SPEC | |
![]() | 744310055 | SPEC | |
![]() | 744311068 | SPEC | |
![]() | 744311100 | SPEC | |
![]() | 744311150 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|