Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 10.8-13.2 V |
Ausgang 1 | 1.8 V / 1.25 A |
Ausgang 2 | 5 V / 1.25 A |
Ausgang 3 | 3.3 V / 1.25 A |
Ausgang 4 | 2.5 V / 1.25 A |
The LTC®3644/LTC3644-2 is a quad 1.25A output, high efficiency synchronous monolithic step-down regulator capable of operating from input supplies up to 17V. The switching frequency is internally fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiency over a wide VIN and VOUT range. The step-down regulator operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to VIN while delivering up to 1.25A of output current per channel. LTC3644/LTC3644-2 can be configured for quad 1.25A outputs, triple 2.5A/1.25A/1.25A outputs, dual 2.5A outputs, or dual 3.75A/1.25A outputs. A user selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while forced-continuous mode provides the lowest ripple noise. The regulators can be synchronized to an external clock.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 6.2 | 12.5 | 22 | 89 | 120 | SMT | 6.5 | 27 | ||
![]() | 74438356015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1.5 | 8.6 | 10.2 | 16 | 48 | 80 | SMT | 4.8 | 19 | ||
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT | 4.05 | 35 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74438356015 | SPEC | |
![]() | 74438356022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster |
---|