IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3644

Quad 17V, 1.25A Parallelable Synchronous StepDown Regulator with Ultralow Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.1-17 V
Ausgang 12.5 V / 3.75 A
Ausgang 21.8 V / 1.25 A

Beschreibung

The LTC®3644/LTC3644-2 is a quad 1.25A output, high efficiency synchronous monolithic step-down regulator capable of operating from input supplies up to 17V. The switching frequency is internally fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±50% synchronization range. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiency over a wide VIN and VOUT range. The step-down regulator operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to VIN while delivering up to 1.25A of output current per channel. LTC3644/LTC3644-2 can be configured for quad 1.25A outputs, triple 2.5A/1.25A/1.25A outputs, dual 2.5A outputs, or dual 3.75A/1.25A outputs. A user selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while forced-continuous mode provides the lowest ripple noise. The regulators can be synchronized to an external clock.

Eigenschaften

  • Quad Step-down Outputs: 1.25A per Channel
  • Wide VIN Range: 2.7V to 17V
  • Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
  • 1.25A/2.5A/3.75A/5A IOUT Configurable with One Inductor
  • Integrated 300mΩ P-Channel/80mΩ N-ChannelMOSFETs Provide Up to 93% Efficiency
  • No-Load Burst Mode Operation IQ < 10µA with AllChannels Enabled
  • Constant Frequency (1MHz/2.25MHz) with ±50%Frequency Synchronization Range
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and LoadTransient Response
  • Full Dropout Operation (100% Duty Cycle)
  • Phase Shift Programmable with External Clock
  • 5mm × 5mm × 1.72mm BGA Package

Typische Anwendungen

  • Battery Powered Systems
  • Point-of-Load Supplies, Portable – Handheld Scanners and Cameras

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartISAT,10%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 12.5 22 89 120 SMT 6.5 27
74438356033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 3.3 5.15 7.1 39.9 26 80 SMT 3.55 48
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74438356033SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartISAT,10%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster