IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTC3652HV

Power Tracking 2A Battery Charger

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung40 V
Ausgang 112 V

Beschreibung

LTC4125 Driving a 24μH Transmit Coil at 103kHz, 119kHz Frequency Limit and 41.5°C Transmit CoilSurface Temperature Limit in a Wireless Power System with LT3652HV as a 1A Single Cell LiFePO4(3.6V Float) Battery Charger at the Receiver

Eigenschaften

Input Supply Voltage Regulation Loop for PeakPower Tracking in (MPPT) Solar ApplicationsWide Input Voltage Range: 4.95V to 34V (40V Abs Max)Programmable Charge Rate Up to 2AUser Selectable Termination: C/10 or On-BoardTermination TimerResistor Programmable Float Voltage Up to 18VAccommodates 4-Cell Li-Ion/Polymer, 5-CellLiFePO4, Lead-Acid ChemistriesParallelable for Higher Output Current1MHz Fixed Frequenc 0.5% Float Voltage Reference Accuracy5% Charge Current Accuracy2.5% C/10 Detection AccuracyBinary-Coded Open-Collector Status PinsThermally Enhanced 3mm × 3mm DFN and MSEPackages

Typische Anwendungen

  • Remote Monitoring Stations
  • 12V to 24V Automotive Systems
  • Battery Charging from Current Limited Adapter
  • Solar Powered Applications
  • Portable Handheld Instruments

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom2.45 A
Gleichstromwiderstand110 mΩ
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
Bauform7345 
VersionRobust 
Verfügbarkeit prüfen