IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3769IUFD | Demoboard DC2173A

DC2173A - LTC3769IUFD Demo Board | Sync Boost, 6V ≤ VIN ≤ 48V, Vout = 48V @ 1.5A to 6A

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung6-60 V
Ausgang 148 V / 3 A
IC-Revision2

Beschreibung

Demonstration circuit DC2173A is a DC/DC synchronous boost converter featuring the LTC®3769 constant frequency current mode synchronous boost controller. The DC2173A generates a 48V output voltage and provides 1.5A to 6A of output current.The 150kHz constant switching frequency operation resultsin a small and efficient circuit.This board operates over a wide 6V to 60V input voltage range, has a 28μA quiescent current during standby mode, and has a low power onboard bias supply along with adjustable current limit. The user can select Burst Mode® operation, pulse skipping, or continuous conduction mode at light loads via an onbourd jumper. This converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over the entire load and temperature range.The DC2173A supports the following methods for biasing the LTC3769 onboard controller as follows:

  1. Directly from the input voltage
  2. With the onboard low power bias supply
  3. From the output voltage after start-up
  4. Connecting to an external voltage sourceThe onboard low power bias supply, based on LTC3630 high efficiency, 65V 500mA synchronous step-down converter provides a stable 10V bias voltage, which increases the overall efficiency at high input voltages.The DC2173A has a small circuit footprint and is a high performance, cost effective solution for telecom, automotive and Power over Ethernet applications.

Eigenschaften

Remarks:L1=10uH,L2=220uHRefer page no.4
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
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD2 SMT-Speicherdrossel, 220 µH, 0.51 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität220 µH
Nennstrom0.51 A
Sättigungsstrom0.56 A
Gleichstromwiderstand0.96 Ω
Eigenresonanzfrequenz5.4 MHz
Verfügbarkeit prüfen