IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3775

High Frequency Synchronous Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-36 V
Schaltfrequenz250-1000 kHz
Ausgang 11.2 V / 10 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LTC® 3775 is a high effi ciency synchronous step-down switching DC/DC controller that drives an all N-channel power MOSFET stage from a 4.5V to 38V input supply voltage. A patented line feedforward compensation circuitand a high bandwidth error amplifi er provide very fast line and load transient response.

High step-down ratios are made possible by a low 30ns minimum on-time, allowing extremely low duty cycles.MOSFET RDS(ON) current sensing maximizes effi ciency. Alternatively, a sense resistor can be used for higher current limit accuracy. Continuous monitoring of the voltages across the top and bottom MOSFETs allows cycle-by-cycle control of the inductor current, confi gurable by external resistors.

The soft-start function controls the duty cycle during start-up, providing a smooth output voltage ramp up. The operating frequency is user programmable from 250kHz to 1MHz and can be synchronized to an external clock.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V
  • Line Feedforward Compensation
  • Low Minimum On-Time: tO (MIN) < 30ns
  • Powerful Onboard MOSFET Drivers
  • Leading Edge Modulation Voltage Mode Control
  • ±0.75%, 0.6V Reference Voltage Accuracy Over Temperature
  • VOUT Range: 0.6V to 0.8VIN
  • Programmable, Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Sense Resistor or RDS(ON) Current Sensing
  • Programmable Soft-Start
  • Synchronizable Fixed Frequency from 250kHz to 1MHz
  • Selectable Pulse-Skipping or Forced Continuous Modes of Operation
  • Low Shutdown Current: 14μA Typical
  • Thermally Enhanced 16-Lead MSOP and 3mm × 3mm QFN Packages

Typische Anwendungen

  • Telecom
  • Point of Load Applications
  • Industrial Power Supplies
  • Automotive Systems
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.1 µH, 19.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.1 µH
Performance Nennstrom19.6 A
Sättigungsstrom 16 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Gleichstromwiderstand3.15 mΩ
Eigenresonanzfrequenz135 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen