Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-35 V |
Schaltfrequenz | 175-710 kHz |
Ausgang 1 | 24 V / 5 A |
IC-Revision | B |
The LTC®3789 is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The constant-frequency, current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 600kHz, while an output current feedback loop provides support for battery charging. With a wide 4V to 38V (40V maximum) input and output range and seamless, low noise transitions between operating regions, the LTC3789 is ideal for automotive, telecom and battery-powered systems.
The operating mode of the controller is determined through the MODE/PLLIN pin. The MODE/PLLIN pin can select between pulse-skipping mode and forced continuous mode operation and allows the IC to be synchronized to an external clock. Pulse-skipping mode offers high efficiency and low ripple at light loads, while forced continuous mode operates at a constant frequency for noise-sensitive applications.
A PGOOD pin indicates when the output is within 10% of its designed set point. The LTC3789 is available in low profile 28-pin 4mm × 5mm QFN and narrow SSOP packages.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443630550 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 5.5 | 23.35 | 30 | 33 | 4.4 | 21 | Flach |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443630550 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster |
---|