IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3815

6A Monolithic Synchronous DC/DC Step-Down Converter with Digital Power System Management

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Schaltfrequenz400-3000 kHz
Ausgang 13.96 V / 6 A

Beschreibung

The LTC®3815 is a high efficiency, 6A monolithic synchronous buck regulator using a phase lockable controlled on-time, current mode architecture. The output voltage is programmable from 0.4V to 72% of VIN with a single external resistor or an external voltage reference through the reference input (REF) pin. The output voltage can be margined up or down up to 25% with 0.1% resolution via a PMBus-compliant serial interface. The serial interface can also be used to read back fault status and both timeaveraged (~4ms) and peak input/output current, input/ output voltage, and temperature. System configuration and monitoring is supported by the LTpowerPlay™ development system.

The architecture provides extremely fast transient response and allows operation at the very low on-times required to regulate low output voltages at high switching frequencies. The operating frequency is programmable from 400kHz to 3MHz with an external resistor or for noise sensitive applications, it can be synchronized to an external clock over the same range. The operating supply voltage range is from 2.25V to 5.5V making it suitable for operation from 2.5V, 3.3V or 5V rails or Lithium-Ion batteries.

Eigenschaften

  • 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
  • ±1% Total Output Voltage Accuracy Over Temperature at VIN = 3.3V or 5V
  • Single Resistor-Programmable Output Voltage
  • PMBus Compliant Serial Interface:
  • Programmable Output Voltage Margining: Up to ±25% VOUT Range with 0.1% Resolution
  • Read back of Average and Peak Temperature, Current, and Voltage (25Hz Refresh Rate)
  • Fault Status
  • Phase-Lockable Fixed Frequency Up to 3MHz
  • Less Than 1ms Power-Up Time
  • Integrated 13-Bit ADC
  • Optional External Reference Input
  • Pin Selectable Fast-Margining of the Output Voltage
  • Power Good Flag with Pin Programmable Thresholds and Filter Delay
  • Differential Remote Output Voltage Sensing
  • Master Shutdown Mode: <1μA Supply Current
  • Clock Out for 2-Phase Operation (12A Output Current)
  • Available in a Thermally-Enhanced 38-Lead 4mm × 6mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Intelligent Energy Efficient Power Conversion
  • Point of Load Power Conversion
  • ASIC/FPGA/Processor Power
  • Distributed Power Systems
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.47 µH, 19.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom19.5 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%16 A
Gleichstromwiderstand2.75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz280 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.68 µH, 16 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.68 µH
Performance Nennstrom16 A
Sättigungsstrom 17 A
Sättigungsstrom @ 30%13.5 A
Gleichstromwiderstand4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz253 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
Verfügbarkeit prüfen