IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3867EUF | Demoboard DC1928A

DC1928A - LTC3867EUF Demo Board | 18V ≤ Vin ≤ 36V; Vout = 12V @ 12A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung18-36 V
Ausgang 112 V / 12 A
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 1928A is a single output synchronous buck converter featuring the LTC®3867EUF in a 24-lead 4mm x 4mm QFN package.The DC1928A is configured with a sense resistor. Inductor DCR sensing circuit is optional. Using the inductor’s DCR as the sense element instead of the onboard sense resistor saves cost, board space while improving efficiency. Using a sense resistor provides more accurate current limit.The board has a lot of features including an internal 5V linear regulator for bias, output voltage remote-sense, programmable nonlinear control to improve load transient performance, programmable thermal shutdown, an optional temperature compensated DCR sense circuit, and selectable continuous, pulse-skipping or Burst Mode® operation. Synchronization to an external clock is also possible.The input voltage range is from 18V to 36V. The LTC3867 data sheet gives a complete description of the part, operation and application information and must be read in conjunction with this demo manual for DC1928A.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443630700SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 7 19.5 27 30 6.17 18 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443630700SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster