IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3889

60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung36-48 V
Schaltfrequenz85-500 kHz
Ausgang 124 V / 15 A
Ausgang 212 V / 15 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LTC3889 is a dual PolyPhase DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with I2C-based PMBus compliant serial interface. This controller employs a constant-frequency, current-mode architecture, with high voltage input and output capability along with programmable loop compensation. The LTC3889 is supported by the LTpowerPlay™ software development tool with graphical user interface (GUI).The EXTVCC pin supports voltages up to 14V allowing for optimized circuit efficiency and die temperature, and for the controller output to supply the chip power. Switching frequency, output voltage, and device address can be programmed both by digital interface as well as external configuration resistors. Parameters can be set via the digital interface or stored in EEPROM. Both outputs have an independent power good indicator and FAULT function.The LTC3889 can be configured for discontinuous (pulseskipping) mode or continuous inductor current mode.

Eigenschaften

  • PMBus/I2C Compliant Serial Interface
  • Telemetry Read-Back IncludesVIN, IIN, VOUT, IOUT, Temperature and Faults
  • Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, OV/UV/OC, Frequency, and Control Loop Compensation
  • Output Error Less Than ±0.5% Over Temperature
  • Integrated 16-Bit ADC and 12-Bit DAC
  • Integrated High Side Current Sense Amplifier
  • Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
  • Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • Power Conversion
  • WideVIN Range: 5Vto 60V
  • VOUT0, VOUT1 Range: 1V to 40V
  • Analog Current Mode Control
  • Accurate PolyPhase® Current Sharing for Up to 6 Phases (85kHzt o 500kHz)
  • Available in a 52-Lead (7mm× 8mm) QFN Package

Typische Anwendungen

  • Telecom, Datacom, and Storage Systems
  • Industrial and Point of Load Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443630860SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 8.6 17.1 23.5 25 7.91 14 Flach
7443631000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 10 16.15 22 23 8.76 13 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443630860SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443631000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster