Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 16-60 V |
Schaltfrequenz | 50-900 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 25 A |
The LTC®3890-3 is a high performance dual step-down switching regulator DC/DC controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phaselockable frequency of up to 850kHz. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase.
The 50μA no-load quiescent current extends operating life in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. A wide 4V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries.
Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current mode control limits the inductor current during short-circuit conditions. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous conduction mode atlight loads.
For versions with different and/or additional features, see the LTC3890 family summary, Table 1, in the Pin Functions section of this data sheet.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443631000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 16.15 | 22 | 23 | 8.76 | 13 | Flach |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443631000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster |
---|