IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3890

60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung16-60 V
Schaltfrequenz50-900 kHz
Ausgang 112 V / 25 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The LTC®3890 is a high performance dual step-down switching regulator DC/DC controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phaselockable frequency of up to 850kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitor are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase.

The 50μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3890 features a precision 0.8V reference and power good output indicators. A wide 4V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries.

Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions.The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous conduction mode at light loads. For a leaded package version (28-lead Narrow SSOP), see the LTC3890-1 data sheet.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4V to 60V (65V Abs Max)
  • Low Operating IQ: 50µA (One Channel On)
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Selectable Current Limit
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
  • Power Good Output Voltage Monitors
  • Output Overvoltage Protection
  • Low Shutdown IQ : < 14µA
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or EXTVCC
  • No Current Foldback During Start-Up
  • Small Low Profile (0.75mm) 5mm × 5mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Distributed DC Power Systems
  • Battery Operated Digital Devices
  • Automotive Always-On Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443631000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 10 16.15 22 23 8.76 13 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443631000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster