IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3892-1

60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-60 V
Schaltfrequenz50-900 kHz
Ausgang 15 V / 5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LTC®3892/LTC3892-1 is a high performance dual step-down DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. Power loss and noise are minimized by operating the twocontroller output stages out-of-phase.The gate drive voltage can be programmed from 5V to 10V to allow the use of logic or standard-level FETs and to maximize efficiency. Internal switches in the top gate drivers eliminate the need for external bootstrap diodes.A wide 4.5V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries. Output voltages up to 99% of VIN can be regulated. OPTILOOP ® compensation allows the transient response and loop stability to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.The 29μA no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. For a comparision of the LTC3892 to the LTC3892-1, see Table 1 in the Pin Functions section of this data sheet.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4.5V to 60V (65V Abs Max)
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 99% - VIN
  • Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE)
  • No External Bootstrap Diodes Required
  • Low Operating IQ: 29μA (One Channel On)
  • Selectable Gate Drive UVLO Thresholds
  • Out-of-Phase Operation Reduces Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Phase-Lockable Frequency: 75kHz to 850kHz
  • Programmable Fixed Frequency: 50kHz to 900kHz
  • Selectable Continuous, Pulse Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Selectable Current Limit (LTC3892)
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Power Good Output Voltage Monitors (LTC3892)
  • Low Shutdown IQ: 3.6μA
  • Small 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package (LTC3892)
  • Small 28-Lead TSSOP Package (LTC3892-1)

Typische Anwendungen

  • High Voltage Battery Operated Systems
  • Automotive and Industrial Power Systems
  • Distributed DC Power Systems
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 4.9 µH, 8.3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.9 µH
Performance Nennstrom8.3 A
Sättigungsstrom 12.2 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand14.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz56 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen