IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3895

150V Low IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-140 V
Schaltfrequenz50-900 kHz
Ausgang 124 V / 5 A

Beschreibung

The LTC®3895 is a high performance step-down switchingregulator DC/DC controller that drives an all N-channelsynchronous power MOSFET stage that can operate frominput voltages up to 140V. A constant frequency currentmode architecture allows a phase-lockable frequency of upto 850kHz.The gate drive voltage can be programmed from 5V to 10Vto allow the use of logic or standard-level FETs to maximizeefficiency. An integrated switch in the top gate drivereliminates the need for an external bootstrap diode. Aninternal charge pump allows for 100% duty cycle operation.The low 40μA no-load quiescent current extends operatingrun time in battery-powered systems. OPTI-LOOP® compensationallows the transient response to be optimizedover a wide range of output capacitance and ESR values.The LTC3895 features a precision 0.8V reference andpower good output indicator. The output voltage can beprogrammed between 0.8V to 60V using external resistorsor pin-programmed for a fixed 5V or 3.3V.

Eigenschaften

Wide VIN Range: 4V to 140V (150V Abs Max)

Wide Output Voltage Range: 0.8V to 60V

Adjustable Gate Drive Level: 5V to 10V (OPTI-DRIVE)

Low Operating IQ: 40μA (Shutdown = 10μA)

100% Duty Cycle Operation

No External Bootstrap Diode Required

Selectable Gate Drive UVLO Thresholds

On-board LDO or External NMOS LDO for DRVCC

EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT

Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)

Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)

Selectable Continuous, Pulse Skipping or Low RippleBurst Mode® Operation at Light Loads

Adjustable Burst Clamp and Current Limit

Adjustable or Fixed (5V/3.3V) Output Voltage

Power Good Output Voltage Monitor

Programmable Input Overvoltage Lockout

38-Lead TSSOP High Voltage Package

Typische Anwendungen

  • Telecommunications Power Systems
  • Automotive and Industrial Power Systems
  • High Voltage Battery Operated Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 33 13.3 9.5 11 12.54 12 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster