IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3896

150V Low IQ, Synchronous Inverting DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung7-72 V
Schaltfrequenz50-900 kHz
Ausgang 1-12 V / 5 A

Beschreibung

The LTC®3896 is a high performance inverting DC/DCswitching regulator controller that drives an all N-channelsynchronous power MOSFET stage. It converts a widerangingpositive input voltage source to a regulated negativeoutput that can be as much as 60V below ground. Theinput can operate from a voltage as low as 4V and as highas 140V – |VOUT–|.The LTC3896 contains tru

Eigenschaften

Wide VIN + |VOUT–| Range: 4V to 140V (150V Abs Max)nn Wide Output Voltage Range: –60V to –0.8Vnn Ground-Referenced Control / Interface Pinsnn Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE)nn Integrated Bootstrap Diodenn Low Operating IQ: 40μA (Shutdown = 10μA)nn Selectable Gate Drive UVLO Thresholdsnn Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCCnn EXTVCC LDO Powers Drivers from Outputnn Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)nn Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)nn Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low RippleBurst Mode® Operation at Light Loadsnn Adjustable Burst Clamp and Current Limitnn Power Good Output Voltage Monitornn Programmable Input Overvoltage Lockoutnn 38-Lead TSSOP High Voltage Package

Typische Anwendungen

  • Telecommunications Power Supplies
  • Distributed Power Systems
  • Automotive and Industrial Power Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443631000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 10 16.15 22 23 8.76 13 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443631000SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster