IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3897-2

PolyPhase® Synchronous Boost Controller with Input/Output Protection

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung6-48 V
Schaltfrequenz75-550 kHz
Ausgang 148 V / 4 A

Beschreibung

The LT C®3897-2 is a synchronous boost DC/DC controller with surge stopper and ideal diode controller. The boost controller drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase to reduce input and output capacitor requirements, allowing the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification reduces power loss and eases thermal requirements.

Eigenschaften

  • Input Supply Range: 4.5V to 65V (Up to 75V Surge)
  • Reverse Input Protection to –40V
  • Inrush Current Control, Overcurrent Protection andOutput Disconnect for Boost Converter
  • Input Voltage Surge Protection with Adjustable Clamp Voltage
  • Onboard Ideal Diode Controller
  • Low Quiescent Current: 55μA
  • 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance and Noise
  • Output Voltage Up to 60V
  • Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE)for Logic-Level or Standard Threshold FETs
  • No External Bootstrap Diodes Required
  • 5mm × 9mm QFN-44 Package with High Voltage Pin Spacing

Typische Anwendungen

  • Military/Avionics
  • Telecommunications
  • Automotive
  • Industrial

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443632200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 22 13.8 13 15 11.72 12.5 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443632200SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster