Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-55 V |
Schaltfrequenz | 75-550 kHz |
Ausgang 1 | 48 V / 4 A |
The LT C®3897-2 is a synchronous boost DC/DC controller with surge stopper and ideal diode controller. The boost controller drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase to reduce input and output capacitor requirements, allowing the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification reduces power loss and eases thermal requirements.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443632200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 22 | 13.8 | 13 | 15 | 11.72 | 12.5 | Flach |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443632200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster |
---|