Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-55 V |
Schaltfrequenz | 75-550 kHz |
Ausgang 1 | 24 V / 10 A |
The LT C®3897-2 is a synchronous boost DC/DC controller with surge stopper and ideal diode controller. The boost controller drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase to reduce input and output capacitor requirements, allowing the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification reduces power loss and eases thermal requirements.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443556350 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.5 | 24.2 | 17 | 37 | 3.1 | 38 | WE-PERM 2 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443556350 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|