IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3897EUHF | Demoboard DC2108A

PolyPhase Synchronous Boost Converter with Input/Output Protection

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung16-55 V
Ausgang 148 V / 4 A
IC-Revision2

Beschreibung

Demonstration circuit DC2108 is DC/DC boost converterfeaturing the LTC®3897 constant frequency current modeboost controller. The DC2108A operates over a 16V to55V input and provides 4A to 12A of output current asshown in Figure 3. The 160kHz (2 •160kHz at the output)constant frequency operation results in a small and efficientcircuit. The converter provides high output voltageaccuracy (typically ±3%) over a wide load range with nominimum load requirement. The demonstration circuit canbe easily modified to generate different output voltages.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 22 µH, 13.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom13.8 A
Sättigungsstrom 113 A
Sättigungsstrom @ 30%15 A
Gleichstromwiderstand11.72 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12.5 MHz
DrahttypeFlach 
–Verfügbarkeit prüfen