| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7.5-36 V |
| Ausgang 1 | 4.45 V / 2 A |
| IC-Revision | 3 |
Demonstration circuit 2558A is a high voltage switchingbuck regulator, Li-Ion cell charger and power backupmanager. It is based on the LTC4091 and provides the followingfunctions: 2A buck regulator with 7.5V-36V (60Vabsolute max) input range and with output voltage trackingcell voltage, full-featured cell charger with selectable4.1V or 4.2V maximum charge voltage, and a power path manager for the cell. Output voltage is strictly limited to4.45V. Temperature protection is optional with an externalNTC temperature sensor.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins | Typ | Montageart | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150120GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | SMT | 3.2 | 0.68 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150120RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | SMT | 3.2 | 0.68 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691214110002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Horizontal | THT | 7.05 | – | 10 | 300 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | |
![]() | 691322310002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Stiftleiste | THT | 8.81 | – | 10.5 | 300 | Stiftleiste | Kabel | Nein | – | |
![]() | 691361300002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Vertikal | Kabel | 7.62 | – | 10.5 | 300 | Steckbar | Kabel | Nein | 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²) | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 200 | – | – | – | – | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Gerade | THT | 6 | – | 2 | 200 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150120GS75000 | SPEC | |
![]() | 150120RS75000 | SPEC | |
![]() | 691214110002 | SPEC | – |
![]() | 691322310002 | SPEC | – |
![]() | 691361300002 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins | Typ | Montageart | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Muster |
|---|