Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.7 V / 0.03 A |
IC-Revision | A |
LTC4123EDC Demo Board | A Kit to charge a Nickle button cell Battery up to 25mA at 1.5V from a 5V wireless transmitte
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308103206 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | Qi - Airfuel Alliance | 28,9 x 15,7 x 0,76 mm | 7.5 | 1.55 | 380 | 23 | 16 | 20 | ||
![]() | 760308101208 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 13 | 0.8 | 500 | 26 | 17 | 15 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308103206 | SPEC | |
![]() | 760308101208 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|