IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4124 | Demoboard DC2775A-B

LTC6990/LTC4124 Demo Board | 25mA Wireless Li-Ion Charger Demonstration Kit

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Ausgang 14.35 V / 0.03 A

Beschreibung

DC2769A-B-KIT is a kit of the DC2771A-B transmitter board, featuring LTC6990 and the DC2775A-B, featuring LTC4124. The DC2775A-B receiver can charge a single Li-Ion battery at up to 25mA with an air gap of 2mm to 5mm between the transmit and receive coils.

Eigenschaften

Complete Wireless Power Receiver, Li-Ion Charger and PowerPath™ Controller

  • Wireless Input Power Control and Rectification

  • Wideband Wireless Power Frequency: DC to >10MHz

  • Pin-Selectable Charge Current: 10mA/25mA/50mA/100mA

  • Pin-Selectable Charge Voltage: 4.0V/4.1V/4.2V/4.35V

  • Pin-Selectable Low Battery Disconnect: 2.7V/3.2V

  • Zero Battery Drain Current in Disconnect/Ship Mode

  • Pin-Selectable Low Battery Pre-Charge Current Enable

  • NTC Input for Temperature Qualified Charging

  • Safety Charge Termination Timer

  • Tiny Total Solution Size with Few Externals

  • Small Thermally Enhanced 12-lead 2mm × 2mm LQFN Package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
760308101208SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule works with Qi Rx IC's Ø 10 x 1.6 mm 13 0.8 500 26 17 15 2 1.68
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 3 2 Jumper Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 2 3 Single Pin Header Gerade Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
760308101208SPEC
60800213421SPEC
62000311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster