Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 5 V |
Schaltfrequenz | 50-10000 kHz |
Ausgang 1 | 3.4 V / 0.1 A |
IC-Revision | A |
The LTC®4124 is a simple high performance wireless Li-Ion charger with low battery disconnect. The pin selectable charge current (up to 100mA) and charge voltage ensure versatility while minimizing the numberof required external components.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308103206 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | Qi - Airfuel Alliance | 28,9 x 15,7 x 0,76 mm | 7.5 | 1.55 | 380 | 23 | 16 | 20 | ||
![]() | 760308101216 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 6 x 2 mm | 7.2 | 0.8 | 450 | 32 | 10 | 5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308103206 | SPEC | |
![]() | 760308101216 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|