IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4124

100mA Wireless Li-Ion Charger with Low Battery Disconnect

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung3.3-5.5 V
Schaltfrequenz50-10000 kHz
Ausgang 13.4 V / 0.1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LTC®4124 is a simple high performance wireless Li-Ion charger with low battery disconnect. The pin selectable charge current (up to 100mA) and charge voltage ensure versatility while minimizing the numberof required external components.

Eigenschaften

  • Complete Wireless Power Receiver, Li-Ion Charger and PowerPath™ Controller
  • Wireless Input Power Control and Rectification
  • Wideband Wireless Power Frequency: DC to >10MHz
  • Pin-Selectable Charge Current: 10mA/25mA/50mA/ 100mA
  • Pin-Selectable Charge Voltage: 4.0V/4.1V/4.2V/4.35V
  • Pin-Selectable Low Battery Disconnect: 2.7V/3.2V
  • Zero Battery Drain Current in Disconnect/Ship Mode
  • Pin-Selectable Low Battery Pre-Charge Current Enable
  • NTC Input for Temperature Qualified Charging
  • Safety Charge Termination Timer
  • Tiny Total Solution Size with Few Externals
  • Small Thermally Enhanced 12-lead2mm × 2mm LQFN Package

Typische Anwendungen

  • Medical Wireless Sensors
  • Military Wearables, High End Wireless Headsets, Streaming Headsets with Bluetooth Connectivity, Virtual Reality Headsets, High End Remote Control, IoT Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster
760308101208SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule works with Qi Rx IC's Ø 10 x 1.6 mm 13 0.8 500 26 17 15
760308101216SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule works with Qi Rx IC's Ø 6 x 2 mm 7.2 0.8 450 32 10 5
760308101220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule works with Qi Rx IC's Ø 17 x 0.8 mm 12.6 1.1 340 19 20 20
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
760308101208SPEC
760308101216SPEC
760308101220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster